Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
Codice prodotto: 21 03 821 2515
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-STR-CF

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore per parte volante
Diritto
Femmina
Codifica A
Collegamento a crimpare
Poliammide (PA)
Contatti: 5, 4
Sezione conduttori: 0.13 ... 0.82 mm²
Corrente d'esercizio: ‌4 A
Lega di zinco
Aggancio a vite
Grado di protezione: IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 03 821 2515
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-STR-CF
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie Connettori circolari M12
  • Identificazione Slim Design
  • Elemento Connettore per parte volante
  • Specifiche Diritto
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Schermo
    Schermato
    Connessione schermata con flangia a crimpare
  • Numero di poli
    5
    4
  • Codifica Codifica A
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,13 ... 0,82 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Diametro esterno del cavo ≤ 2,3 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensione di esercizio 110 V AC/DC se usato con 4 contatti
  • Tensione di prova 1,5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Sovratensioni III
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio ‌0,6 Nm
  • Misura chiave (vite zigrinata / dado zigrinato) 15
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-2-101
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 50,4 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140225534
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta