登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
47
Tools
6
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
21 03 881 1417
型号: 21 03 881 1417
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-CF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 1417
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
47
Tools
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Bezeichnung
Slim Design
Komponente
Kabelsteckverbinder
Beschreibung
gerade
Ausführung
Anschlussart
Crimpanschluss
Geschlecht
Stift
Schirmung
geschirmt
Schirmanbindung mit Crimpflansch
Kontaktanzahl
4
Kodierung
D-Kodierung
Verriegelungsart
Schraubverriegelung
Hinweise
Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Hinweise
Nur für Fast Ethernet-Anwendungen geeignet
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,13 ... 0,82 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
Aderaußendurchmesser
≤ 2,3 mm
Bemessungsstrom
4 A
Bemessungsspannung
48 V AC
60 V DC
Bemessungsstoßspannung
1,5 kV
Verschmutzungsgrad
3
Übertragungseigenschaften
Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Überspannungskategorie
III
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Isolationswiderstand
>10
8
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 10 mΩ
Anzugsdrehmoment
0,6 Nm
Schlüsselweite (Rändelschraube / Rändelmutter)
15
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Steckzyklen
≥ 500
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Isolierstoffgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Liquid-crystal polymer (LCP)
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-2-101
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
10
Nettogewicht
50 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140225787
eCl@ss
27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found