Contacts
2
Combinables
1
Tools
3
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
21 03 881 2816
型号: 21 03 881 2816
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-F-STR-CF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: 0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 2816
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-F-STR-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
1
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
连接器
Serie
Conectores circulares M12
Identificación
Slim Design
Elemento
Conector de cable
Especificaciones
Recto
Versión
Método de terminación
压接针
Tipo
母头
Blindaje
屏蔽
带压接法兰的屏蔽连接
Número de contactos
8
Codificación
X编码
Tipo de bloqueo
螺钉锁扣
Detalles
请单独订购压接针。
Detalles
针对以太网的应用,速率到10 Gbit
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0.08 ... 0.25 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 28 ... AWG 23
Diámetro exterior de cable
≤ 1.4 mm
Corriente nominal
0.5 A
Voltaje nominal
48 V
Voltaje de choque nominal
0.8 kV
Nivel de contaminación
3
Características de transmisión
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Categoría de sobrevoltaje
III
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Resistencia de aislamiento
>10
8
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Par de apriete
0.6 Nm
Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada)
15
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (inserto)
液晶聚合物 (LCP)
Material (carcasa/base)
压铸锌
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Sustancias de la Proposición California 65
有
Sustancias de la Proposición California 65
铅
镍
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-109
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140226104
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found