配套产品
配套产品
Contacts
2
Combinables
53
Tools
3
型号: 21 03 881 3812
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-ANG-CF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
弯式
公头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: ‌0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 3812
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-ANG-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Combinables
53
Tools
3
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия Circular connectors M12
  • Название Slim Design
  • Элемент Cable connector
  • Спецификация Angled
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Male
  • Экранирование
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • Число контактов 8
  • Кодирование X-coding
  • Тип блокировки Screw locking
  • Подробные данные Please order crimp contacts separately.
  • Подробные данные For Ethernet applications up to 10 Gbit only
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.08 ... 0.25 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • Наружный диаметр провода ≤ 1.4 mm
  • Номинальный ток ‌ 0.5 A
  • Номинальное напряжение 48 V
  • Номинальное импульсное напряжение 0.8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Класс перенапряжения III
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки ‌0.6 Nm
  • Размер гаечного ключа (винт с накатанной головкой / гайка с насечкой) 15
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-109
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 6 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140226661
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较