Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 21 01 010 2038
M12 Slim Design seal 10 pcs (black/grey)
M12 Slim Design seal 10 pcs (black/grey)

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjunto de vedações
Blindado
Diâmetro do cabo: 4.5 ... ‌8.8 mm
Termoplástico
Notes
Compare
Part Number: 21 01 010 2038
M12 Slim Design seal 10 pcs (black/grey)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série Conectores circulares M12
  • Identificação Slim Design
  • Tipo de acessório Conjunto de vedações
  • Descrição do acessório Blindado
Características técnicas
  • Diâmetro do cabo 4,5 ... ‌8,8 mm
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Termoplástico
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 3 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140236349
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare