登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
원형 콘넥터
메트릭 원형 커넥터
...
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
M12
21 33 600 0853 100
型号: 21 33 600 0853 100
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi Rail 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 33 600 0853 100
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi Rail 10m
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
케이블 유형
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
커넥터 1
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
원형 콘넥터 M12
요소
케이블 어셈블리
사양
한방향 사전 조립방식
커넥터 1
M12 X-코딩
직선형
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
버전
케이블 길이
10 m
코어 개수
8
코어 구조
4x 2x AWG 24/7
차폐형
차폐형
컨택트핀 개수
8
코딩
X-코딩
잠금 유형
Inner PushPull
기술적 특성
전송 특성
Cat. 6
A
클래스 E
A
최대 500 MHz
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
제한 온도
-40 ... +85 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65 / IP67 체결 조건
케이블 직경
8.1 mm ± 0.3 mm
자재 특성
재료 (케이블)
폴리올레핀 공중합체(copolymer) 전자빔 교차링크형 Comp 752
컬러 (케이블)
검정색
상세명세 및 승인
사양
EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85444290
eCl@ss
27,060,390.00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息