配套产品
配套产品
型号: 21 40 600 0888 015
M12 X-cod 8-pol st/- m/- RAIL PP1.5m
M12 X-cod 8-pol st/- m/- RAIL  PP1.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 40 600 0888 015
M12 X-cod 8-pol st/- m/- RAIL PP1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    M12 Codage X
    Mâle Droit
Version
  • Longueur de câble 1,5 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 24/7
  • Blindage Blindé
  • Nombre de contacts 8
  • Codage Codage X
  • Type de verrouillage PushPull
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 0,5 A
  • Tension nominale
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Limite de température
    -40 ... +80 °C enlevé
    -25 ... +70 °C indifférent
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Diamètre de câble 8,1 mm ± 0,3 mm
  • Rayon de courbure minimal
    5 x diamètre de câble (courbure simple)
    6 x diamètre de câble (courbures multiples)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) Copolymère de polyoléfine
  • Couleur (câble) Noir
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 113 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140342514
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • UNSPSC 24.0 26121600