Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 724 7756 030
型号: 09 48 724 7756 030
M12 X-cod PFT f - RJ45 PUR 3.0M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 48 724 7756 030
M12 X-cod PFT f - RJ45 PUR 3.0M
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
RJ45
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M12 X编码
母头 直式
面板安装
连接器2
HARTING DualBoot RJ45
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
3 m
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 26/7
屏蔽
Blindado
编码
Codificação X
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
Classe E
A
até 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-40 ... +80 °C movido
-40 ... +80 °C não movido
电缆直径
6,7 mm ± 0,3 mm
材料特性
材料(电缆)
PUR (poliuretano)
颜色(电缆)
Amarelo
RoHS
conformidade com exceção
RoHS 豁免
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
ELV 状态
conformidade com exceção
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Não contido
REACH 附件 XIV 物质
Não contido
REACH SVHC 物质
Sim
REACH SVHC 物质
Fio
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
加州 65 号提案物质
Não contido
商业数据
包装尺寸
1
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85447000
GTIN
5713140883017
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600