配套产品
配套产品
機器側 / パネルフィードスルー
15
型号: 21 33 050 5810 020
M12 X-cod st/st m/m PUR 2.0m
M12 X-cod st/st m/m PUR 2.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 33 050 5810 020
M12 X-cod st/st m/m PUR 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
機器側 / パネルフィードスルー
15
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    M12 X-코딩
    수형 직선형
    Press&Go
  • 커넥터 2
    M12 X-코딩
    수형 직선형
    Press&Go
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 2 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 26/7
  • 차폐형 屏蔽
  • 코딩 X编码
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도
    -40 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • 케이블 직경 6.7 mm ± 0.3 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (聚氨酯)
  • 컬러 (케이블)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 면제 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 상태 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140248687
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600