配套产品
配套产品
型号: 21 34 262 7840 010
M12 Y-cod 8-pol st/st m/f PUR 1.0m
M12 Y-cod 8-pol st/st m/f PUR 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 262 7840 010
M12 Y-cod 8-pol st/st m/f PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    M12 Y編碼
    公頭 直式
  • 連接器2
    M12 Y編碼
    母頭 直式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 1 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
  • 編碼 Y編碼
技術參數
  • 極限溫度 -25 ... +80 °C
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 綠色
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 133 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140282537
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600