登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Промышленные соединители / Han
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
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
21 01 010 2028
型号: 21 01 010 2028
M12 slim design seal 10 pcs (black/blue)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
密封圈套件
屏蔽
电缆直径: 5.7 ... 8.8 mm
热塑性塑料
注释
比较
型号: 21 01 010 2028
M12 slim design seal 10 pcs (black/blue)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
附件
Серия
圆形连接器 M12
Название
Slim Design
Тип аксессуара
密封圈套件
Описание аксессуаров
屏蔽
Технические характеристики
Диаметр кабеля
5.7 ... 8.8 mm
Свойства материала
Материал (аксессуары)
热塑性塑料
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Коммерческие данные
Размер упаковки
10
Вес нетто
3.4 g
Страна изготовления
罗马尼亚
код ТН ВЭД ЕС
40169300
GTIN
5713140236332
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING Ethernet Cabling