M12
Filters
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 插针
      26
    • 系统布线
      224
    • 连接器
      559
    • 附件
      74
  • 针数
    Select a value Reset filter
    • 2
      18
    • 3
      31
    • 4
      329
    • 5
      213
    • 8
      182
    • 12
      2
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 0.5 A
      91
    • ‌ 0.8 A
      12
    • ‌ 1.5 A
      2
    • ‌ 2 A
      63
    • ≤ 2 A
      2
    • ‌ 3 A
      6
    • ‌ 4 A
      352
    • ‌ 6 A
      7
    • ‌ 7.5 A
      8
    • ‌ 9 A
      48
    • ‌ 12 A
      63
    • ‌ 16 A
      41
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 30 V
      37
    • 32 V
      10
    • 48 V
      40
    • 50 V
      103
    • 57 V
      18
    • 60 V
      63
    • 63 V
      44
    • 250 V
      80
    • 630 V
      42
  • 接线方式
    Select a value Reset filter
    • Push-In
      2
    • HARAX®连接技术
      56
    • preLink® IDC 绝缘置换连接
      6
    • 压接针
      308
    • 回焊焊接接线方式 (SMT)
      38
    • 回焊焊接接线方式 (THR)
      121
    • 波峰焊接接线方式
      10
    • 绝缘置换连接绝缘位移终端
      7
    • 螺栓接线
      24
  • 公母类型
    Select a value Reset filter
    • 公头
      278
    • 母头
      367
931 products (of 931)
1/32
比较
0
排序方式
Filters
0