配套产品
配套产品
型号: 21 37 CON 52P1 7
M17 female straight 17pol
M17 female straight 17pol

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Cable connector
Straight
Female
Screw termination
PA6
Black
Contacts: 17
Copper Gold plated
Rated current: ‌2 A
Thermoplastic polyurethane (TPU)
Degree of protection: IP67
注释
比较
型号: 21 37 CON 52P1 7
M17 female straight 17pol
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • エレメント ケーブルコネクタ
  • 仕様 ストレート型
バージョン
  • 結線方式 ネジ端子
  • ジェンダー メス
  • シールド シールド付き
  • コンタクト数 17
技術的特性
  • 導体断面積 (AWG) AWG 22
  • ワイヤー外径 ‌ 1.3 mm
  • 定格電流 ‌ 2 A
  • 定格電圧 60 V
  • 定格サージ電圧 3 kV
  • 使用温度範囲 -20 ... +80 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP67
  • ケーブル径 8.3 mm
材質
  • 材質 (インサート) PA6
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) Copper
  • 表面 (コンタクト) 金メッキ
  • 材質 (フード/ハウジング) 熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU)
  • カラー(フード/ハウジング)
仕様および認証
  • 仕様 IEC 63171-6
  • UL / CSA UL 1581 VW-1
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 中国
  • eCl@ss 27,440,115.00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较