登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
Alimentare și semnal
...
Conectori circulari Cablaje de sistem
M23
21 37 350 0D74 150
型号: 21 37 350 0D74 150
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,15M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 21 37 350 0D74 150
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,15M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
系统布线
Seria
圆形连接器 M23
Identificare
Signal
Element
电缆组装
Specificație
预装一端
Conector 1
M23
母头 直式
Tip cablu
铜质电缆 (圆型)
Caracteristici
Întârzierea flăcării
Rezistent la ulei şi ultraviolete
Rezistenţă CEM ridicată
Fără halogeni
Versiune
Lungimea cablului
15 m
Număr de miezuri
19
Structură miez
3x AWG 18 + 16x AWG 22
Caracteristici tehnice
Tensiune nominală
150 V
Curent nominal (semnal)
2 A
Curent nominal (putere)
9 A
Temperatura de limitare
-40 ... +80 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP67
Proprietăţi material
Material (contacte)
铜合金
Suprafaţă (contacte)
镀银
Material (cablu)
PUR (聚氨酯)
Culoare (cablu)
黑色
Material (turnat prin injecţie)
热塑性聚氨酯 (TPU)
Culoare (turnat prin injecţie)
黑色
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140809895
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604