Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
Potenza e segnali
...
Connettore circolari Patch cord
M8
21 34 830 0388 005
型号: 21 34 830 0388 005
M8 Cable Assembly 3-poles an/- f/- 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 34 830 0388 005
M8 Cable Assembly 3-poles an/- f/- 0,5m
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
Tipo di cavo
3x0,25mm² PUR
Connettore 1
M8 A 3pole female angled overmolded
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
Connettore circolari M8
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-assemblato su un solo lato
Connettore 1
M8 Codifica A
Femmina Angolato
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Versione
Lunghezza del cavo
0,5 m
Numero di conduttori
3
Struttura conduttore
3x 0,25 mm²
Codifica
Codifica A
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PUR (poliuretano)
Colore (cavo)
Nero
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
Codice ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Specifiche ed approvazioni
Approvazioni
CE
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
20,4 g
Paese di origine
Repubblica Ceca
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140141445
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found