电源和信号
...
圆形连接器 系统布线
M8
21 34 830 0481 005
型号: 21 34 830 0481 005
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 34 830 0481 005
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 0,5m
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
Type of cable
4x0,25mm² PVC LiYY
Connector 1
M8 A 4pole female angled overmolded
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Cirkulære konnektorer M8
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på den ene side
Konnektor 1
M8 A-kodning
Hun Vinklet
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
0,5 m
Antal ledninger
4
Ledningsstruktur
4 x 0,25 mm²
Kodning
A-kodning
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PVC
Farve (kabel)
Grå
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Specifikationer og godkendelser
Godkendelser
CE
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
26,8 g
Oprindelsesland
Tjekkiet
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140141513
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engelsk)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found