配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
1
型号: 21 34 830 0489 075
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 7,5m
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 34 830 0489 075
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category Systémová kabeláž
  • Series Kruhové konektory M8
  • Element Osazené kabely
  • Specification Osazený na jedné straně
  • Connector 1
    M8 A kódování
    Zásuvka (female) Úhlové provedení
  • Type of cable Měděný kabel (kruhový)
Version
  • Cable length 7,5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4× 0,25 mm²
  • Coding A kódování
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyuretan)
  • Colour (cable) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS exemptions 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Ano
  • REACH SVHC substances Olovo
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances Olovo
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 197 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140141636
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604