登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
eShop
Kruhové konektory
Metrické kruhové konektory
...
Kabelové konektory a osazené kabely
M8
21 34 C70 0477 075
型号: 21 34 C70 0477 075
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 34 C70 0477 075
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 7,5m
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
Kabeltyp
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Identyfikacja
Kategoria
系统布线
Seria
圆形连接器 M8
Element
电缆组装
Specyfikacje
预装一端
Złącze 1
M8 D编码
公头 直式
Typ przewodu
铜质电缆 (圆型)
Wersja
Długość kabla
7.5 m
Liczba rdzeni
4
Konstrukcja rdzenia
4x AWG 22/7
Kodowanie
D编码
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka transmisji
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (聚氨酯)
Kolor (kabel)
绿色
RoHS
符合豁免标准
RoHS zwolnienia
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
有
REACH SVHC substancje
铅
Numer ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propozycja Kalifornijska 65
有
Propozycja Kalifornijska 65
铅
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
PROFINET
是
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
1 g
Kraj pochodzenia
德国
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140242357
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found