配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 21 34 C7C 7405 075
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 7,5m
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 34 C7C 7405 075
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
Identificazione
  • Categoria 系统布线
  • Serie 圆形连接器 M8
  • Elemento 电缆组装
  • Specifiche 两端预接
  • Connettore 1
    M8 D编码
    公头 直式
  • Connettore 2
    M8 D编码
    公头 直式
  • Tipo di cavo 铜质电缆 (圆型)
Versione
  • Lunghezza del cavo 7.5 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
  • Codifica D编码
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) 绿色
  • RoHS 符合豁免标准
  • esenzioni RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Stato ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC
  • Sostanze REACH SVHC
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
  • PROFINET
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 1 g
  • Paese di origine 德国
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140249202
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600