配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
5
型号: 21 34 818 4489 013
M8/M12 Cable Assy. 4-poles st/st f/m 1,3
M8/M12 Cable Assy. 4-poles st/st f/m 1,3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.3 m
注释
比较
型号: 21 34 818 4489 013
M8/M12 Cable Assy. 4-poles st/st f/m 1,3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
5
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列
    圆形连接器 M12
    圆形连接器 M8
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    M12 A编码
    公头 直式
  • 连接器2
    M8
    母头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 1.3 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x 0.25 mm²
  • 编码 A编码
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 黑色
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140265325
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604