Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 09 51 800 0002
MPP-ACC-DUST CAP PLUG IP65/67
MPP-ACC-DUST CAP PLUG IP65/67

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Protection cover
for cable side
Polybutylene terephthalate (PBT)
Black
Notes
Comparar
Muestra gratuita
Part Number: 09 51 800 0002
MPP-ACC-DUST CAP PLUG IP65/67
Notes
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Identification
  • Category Accessories
  • Series HARTING Mini PushPull
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory for cable side
Version
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Storage temperature -60 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67
Material properties
  • Material (accessories) Polybutylene terephthalate (PBT)
  • Colour (accessories) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 6.4 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 39269097
  • GTIN 5713140235588
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar