配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
129
型号: 33 48 344 7806 010
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 1,0m
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 48 344 7806 010
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
129
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe HARTING Mini PushPull
  • Bezeichnung HARTING ix Industrial®
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Typ A
    umspritzt
    IDC-Schneidklemmanschluss
  • Steckverbinder 2
    HARTING DualBoot RJ45
    Piercinganschluss
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 1 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 26/7
  • Anschlussart
    Schneidklemmanschluss
    Piercinganschluss
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur
    -40 ... +80 °C unbewegt
    -10 ... +70 °C bewegt
    -5 ... +70 °C beim Verlegen
  • Kabeldurchmesser 6,6 mm ± 0,3 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel schwarz
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    UN/ECE-R 118
    UL 2556 Sec. 9.1 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1100 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1061 (CFT Cable Flame Test)
    IEC 60332-2-2 Flammenwidrigkeit
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140796546
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • UNSPSC 24.0 26121600