Data
...
网络 系统布线
HARTING ix Industrial
®
33 48 343 4804 007
型号: 33 48 343 4804 007
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 0,7m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.7 m
注释
比较
型号: 33 48 343 4804 007
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 0,7m
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
ケーブルタイプ
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
コネクタ 1
HARTING MPP ix Type A overmolded
コネクタ 2
HARTING MPP ix Type A overmolded
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
HARTING Mini PushPull
名称
HARTING ix Industrial
®
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
タイプ A
オーバーモールド
コネクタ 2
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
タイプ A
オーバーモールド
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
バージョン
ケーブル長さ
0.7 m
芯数
8
芯線構造
4x 2x AWG 26/7
結線方式
IDC圧接端子
技術的特性
伝送特性
Cat. 6
A
クラスE
A
、最大500 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
使用温度範囲
-40 ... +80 °C 固定
-40 ... +80 °C 変動
材質
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
黄
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
仕様
IEC 61076-3-124
商用データ
梱包寸法
1
原産国
ラトビア
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140260573
eCl@ss
27,060,390.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020