登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Sistema de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
129
没有可用数据
eShop
Sistema de cabos
Data
...
Network Sistema de cabos
RJ45
33 48 344 7805 020
型号: 33 48 344 7805 020
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 48 344 7805 020
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
129
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Conector 1
HARTING MPP ix Type A overmolded
Conector 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
HARTING Mini PushPull
Identificação
HARTING ix Industrial
®
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Tipo A
Sobreinjetado
Terminação IDC
Conector 2
HARTING DualBoot RJ45
Terminação de perfuração
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Versão
Comprimento do cabo
2 m
Número de núcleos
8
Estrutura central
4x 2x AWG 26/7
Método de terminação
Terminação com remoção de isolação IDC
Terminação de perfuração
Características técnicas
Características de transmissão
Cat. 6
A
Classe E
A
até 500 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limitação de temperatura
-40 ... +80 °C não movido
-10 ... +70 °C movido
-5 ... +70 °C Durante a colocação
Diâmetro do cabo
6,6 mm ± 0,3 mm
Propriedades do material
Material (cabo)
PVC
Cor (cabo)
Amarelo
Especificações e aprovações
Especificações
UN/ECE-R 118
UL 2556 Sec. 9.1 (FT2 Horizontal Flame Test)
UL 1581 Sec. 1100 (FT2 Horizontal Flame Test)
UL 1581 Sec. 1061 (CFT Cable Flame Test)
IEC 60332-2-2 Retardamento de chama
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
Letônia
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140796652
eCl@ss
27.060.390,00
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found