电源和信号
...
I/O 系统布线
HARTING ix Industrial®
33 48 353 5A20 002
型号: 33 48 353 5A20 002
MPP ix Type B 5x2xAWG26 Signal PVC 0,2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 48 353 5A20 002
MPP ix Type B 5x2xAWG26 Signal PVC 0,2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Helu Signal PVC cable 5x2x0,14mm², grey
Connector 1
HARTING MPP ix Type B overmolded
Connector 2
HARTING MPP ix Type B overmolded
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
HARTING Mini PushPull
Identifikace
HARTING ix Industrial®
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
0,2 m
Počet žil
5
Uspořádání vodičů
5x AWG 26/7
Způsob připojení
Zářezový kontakt
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Kat. 6
A
Třída E
A
do 500 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Mezní teplota
-40 ... +70 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
IP67
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
Barva (kabel)
Šedá
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-3-124
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Lotyšsko
GTIN
5713140260665
eCl@ss
27.060.390,00