Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 61 88 201 0288 01
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 1.5m
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 1.5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cablu motor
Preasamblat pe o parte, Cu frână, Cu dispozitiv termic
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 1.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 61 88 201 0288 01
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 1.5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
标识
  • 原件 电机电缆
  • 规格
    预装一端
    带制动
    带接线设备
  • 连接器1
    Han-Compact® 上壳
    Han® Q 4/2 公头
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 1.5 m
  • 芯结构
    4x 1.5 mm²
    + 2x (2x 0.75 mm²)
  • 接地针
  • 应用领域 用于马达连接
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140369856
  • eCl@ss 27060490 成品电力线(未归类)
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
Descărcări
Download Package
Documentație
Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați