配套产品
配套产品
型号: 33 02 211 0150 001
POF CA SCRJ-SCRJ 8mm, 15,0m
POF CA SCRJ-SCRJ 8mm, 15,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 02 211 0150 001
POF CA SCRJ-SCRJ 8mm, 15,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 SCRJ duplex POF
  • Conector 2 SCRJ duplex POF
  • Tipo de cabo Cabo FO
  • Descrição do cabo Multimodo
Versão
  • Comprimento do cabo 15 m
  • Estrutura central 980 / 1000 µm
Características técnicas
  • Diâmetro do cabo 8 mm
Propriedades do material
  • Cor (cabo) Verde
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Especificações e aprovações
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 869 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85447000
  • GTIN 5713140150102
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较