配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
5
Tools
4
饰品
5
型号: 09 46 195 4400
PP Metal 4 pol 48/12A HARTING
PP Metal 4 pol 48/12A HARTING

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
压接针
额定电流: ‌12 A
插针: 4
PushPull
材料: 金属
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 46 195 4400
PP Metal 4 pol 48/12A HARTING
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
5
Tools
4
Accessories
5
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 标识 Power
  • 原件 连接器组
版本
  • 接线方式 压接针
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 4
  • 锁定类型 PushPull
  • 包装内容 无插针
技术参数
  • 导体截面积 0.75 ... 2.5 mm² 绞线
  • 导体截面积 [AWG] AWG 20 ... AWG 12 绞线
  • 额定电流 ‌ 12 A
  • 额定电压 48 V
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 存储温度 +5 ... +50 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 电缆直径 4.9 ... 8.6 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 金属
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 82.56 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140065338
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408