中文
中文
繁體中文
登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
工具
定制化解决方案
系统布线
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
中文
中文
繁體中文
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
设备端 / 面板馈通
4
没有可用数据
eShop
...
Řada
HARTING PushPull
09 45 445 1910
型号: 09 45 445 1910
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-0.5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 45 445 1910
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-0.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
设备端 / 面板馈通
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
HARTING PushPull (V4)
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
HARTING PushPull (V4) USB 2.0
Typ A
Konektor 2
IP20 USB 2.0
Typ A
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
0,5 m
Počet žil
4
Uspořádání vodičů
2x AWG 26/7
2x AWG 24/11
Stínění
Stíněné provedení
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
1,5 A
Jmenovité napětí
30 V DC
Přenosová rychlost
480 Mbit/s
Izolační odpor
> 1,6 × 10
6
Ω
Vnitřní odpor
≤ 30 mΩ
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Připojovací síla
≤ 35 N
Odpojovací síla
≥ 15 N
Spojovací cykly
≥ 750
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
IP67
Průměr kabelu
4,9 mm
Zkušební napětí U
r.m.s.
0,5 kV (kontakt – kontakt)
0,5 kV (kontakt – zemnění)
Impedance
90 Ω ±15 %
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Sn na Ni Na straně připojení
Au na Ni Na straně konektoru
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
Černá
Materiál (zatavení)
Polyamid (PA)
Barva (zatavení)
Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
51 g
Země původu
Malajsie
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140262706
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
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
Alternatives
电缆组装
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-3.0
型号 09 45 445 1914
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.0
型号 09 45 445 1911
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-2.0
型号 09 45 445 1913
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-5.0
型号 09 45 445 1915
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.5
型号 09 45 445 1912
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除