配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
5
型号: 09 45 445 4914
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-3.0
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-3.0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 45 445 4914
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-3.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
5
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada HARTING PushPull (V4)
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Typ B
  • Konektor 2
    IP20 USB 2.0
    Typ A
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 3 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Stínění Stíněné provedení
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 1,5 A
  • Jmenovité napětí ‌ 30 V DC
  • Přenosová rychlost ‌ 480 Mbit/s
  • Izolační odpor > 1,6 × 106 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 30 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Připojovací síla ≤ 35 N
  • Odpojovací síla ≥ 15 N
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Průměr kabelu 4,9 mm
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    0,5 kV (kontakt – kontakt)
    0,5 kV (kontakt – zemnění)
  • Impedance ‌90 Ω ±15 %
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) 液晶聚合物 (LCP)
  • Materiál (kontakty) 铜合金
  • Povrch (kontaktů)
    Sn na Ni Na straně připojení
    Au na Ni Na straně konektoru
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Černá
  • Materiál (zatavení) 聚酰胺 (PA)
  • Barva (zatavení) 黑色
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 145 g
  • Země původu Malajsie
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140262928
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较