电源和信号
...
Han
®
系统电缆
Han
®
PushPull (V14)
33 50 707 0611 200
型号: 33 50 707 0611 200
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 50 707 0611 200
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 20m
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
CF77 5x 1,5mm², PUR grey
连接器1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
连接器2
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
标识
类别
Okablowanie systemowe
系列
Han
®
PushPull (V14)
标识
Power L
原件
电缆组装
规格
Wstępne zmontowany na obu stronach
电缆类别
Przewód miedziany (okrągłe)
电缆介绍
Okablowanie 1:1
版本
电缆长度
20 m
芯数
5
芯结构
5x 1,5 mm²
接线方式
Przyłącznie zaciskiem klatkowym
屏蔽
Nieekranowane
针数
5
锁定类型
PushPull
技术参数
额定电流
16 A
额定电压
24 V
极限温度
-40 ... +70 °C Nieprzesunięty
-40 ... +70 °C Przesunięty
-25 ... +70 °C poruszane, z wymuszonym prowadzeniem
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
最小弯曲半径
4x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
5x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
兼容拖动链
Tak
抗震
10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cykli przeszukiwania zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
抗冲击
30 g / 11 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek
材料特性
材料(电缆)
PUR (poliuretan)
颜色(电缆)
RAL 7040 (szary okienny)
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS 豁免
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV 状态
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Niezawarte
REACH 附件 XIV 物质
Niezawarte
REACH SVHC 物质
Tak
REACH SVHC 物质
Ołów
加州 65 号提案物质
Tak
加州 65 号提案物质
Ołów
规格和认证
规格
IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
EN 50363-10-2 Odporność na olej
NEK 606 Odporność na błoto
IEC 60754
商业数据
包装尺寸
1
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140501928
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found