配套产品
配套产品
型号: 33 50 700 0609 050
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 5.0m
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 700 0609 050
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 Han® PushPull (V14)
  • 식별 Power L
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명 배선 1:1
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 코어 개수 5
  • 코어 구조 5x 1.5 mm²
  • 터미네이션 방법 스프링 클램프 터미네이션
  • 차폐형 无屏蔽
  • 컨택트핀 개수 5
  • 잠금 유형 PushPull
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 16 A
  • 정격 전압 24 V
  • 제한 온도
    -40 ... +70 °C 未移动
    -15 ... +70 °C 已移动
    -5 ... +70 °C 拖链
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
  • 최소 굽힘 반경
    4x 电缆直径 (单次弯曲)
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    15x 电缆直径 (强制引导下反复弯曲)
  • 드래그 체인 호환 가능
  • 진동 저항 10-150 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • 쇼크 저항 30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) RAL 7001 (银灰色)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 면제 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 상태 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140502383
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较