제품 시리즈
HARTING PushPull
33 50 700 0612 010
型号: 33 50 700 0612 010
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 700 0612 010
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 1.0m
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
케이블 유형
CF77 5x 2,5mm², PUR grey
커넥터 1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
Han
®
PushPull (V14)
식별
Power L
요소
케이블 어셈블리
사양
한방향 사전 조립방식
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
케이블 설명
배선 1:1
버전
케이블 길이
1 m
코어 개수
5
코어 구조
5x 2.5 mm²
터미네이션 방법
스프링 클램프 터미네이션
차폐형
비차폐
컨택트핀 개수
5
잠금 유형
PushPull
기술적 특성
정격 전류
16 A
정격 전압
24 V
제한 온도
-40 ... +70 °C 움직이지 않음
-40 ... +70 °C 이동됨
-25 ... +70 °C 이동됨, 강력한 지침에 따라
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65
IP67
최소 굽힘 반경
4x 케이블 직경 (단일 굽힘)
5x 케이블 직경 (반복 굽힘)
드래그 체인 호환 가능
Yes
진동 저항
10-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 스위프 사이클 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B
쇼크 저항
30 g / 11 ms, 3 쇼크 / 축 및 방향
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (폴리우레탄)
컬러 (케이블)
RAL 7040 (윈도우 그레이)
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
상세명세 및 승인
사양
IEC 60332-1-2 난연성
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
EN 50363-10-2 내유성
NEK 606 머드 저항성
IEC 60754
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
라트비아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140502024
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found