登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
Data
...
Rete Patch cord
RJ45
09 48 284 7756 300
型号: 09 48 284 7756 300
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 30m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 09 48 284 7756 300
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 30m
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
Tipo di cavo
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Connettore 1
PP V4 2.0 RJI RJ45
Connettore 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
HARTING PushPull (V4)
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
HARTING PushPull (V4)
RJ45
Connettore 2
RJ45
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Descrizione del cavo
Cablaggio 1:1
Versione
Lunghezza del cavo
30 m
Numero di conduttori
8
Struttura conduttore
4x 2x AWG 26/7
Schermo
屏蔽
Dettagli tecnici
Caratteristiche tecniche
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura massima
-20 ... +75 °C
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PUR (聚氨酯)
Colore (cavo)
黄
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
1.300 g
Paese di origine
Lettonia
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140884663
eCl@ss
27.060.390,00