配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 09 48 313 18A6 003
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 0,3m
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 0,3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 09 48 313 18A6 003
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 0,3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 针
  • 连接器2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 针
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍 1:1布线
版本
  • 电缆长度 0.3 m
  • 芯数 10
  • 芯结构 10x AWG 20
技术参数
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 额定电压
    ‌ 50 V
    50 V
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 灰色
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140570757
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?