Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Objednací číslo: 09 48 313 18A6 060
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 6,0m
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 6,0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Zapojení 1:1
Délka kabelu: 6 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 313 18A6 060
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 6,0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 针
  • 连接器2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 针
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍 1:1布线
版本
  • 电缆长度 6 m
  • 芯数 10
  • 芯结构 10x AWG 20
技术参数
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 额定电压 50 V
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 灰色
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 686 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140570740
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte