配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 09 48 313 18A6 075
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 7,5m
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 09 48 313 18A6 075
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on both sides
  • 连接器1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 poles
  • 连接器2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 poles
  • 电缆类别 Copper cable (round)
  • 电缆介绍 Wiring 1:1
版本
  • 电缆长度 7.5 m
  • 芯数 10
  • 芯结构 10x AWG 20
技术参数
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 额定电压 50 V
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Lead
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1 g
  • 原产国 Latvia
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140246164
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较