Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
장치 측면 / 패널 관통형
167
Cikkszám: 09 48 474 7766 025
PROFINET cabinet cord; 2,5m
PROFINET cabinet cord; 2,5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 48 474 7766 025
PROFINET cabinet cord; 2,5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
機器側 / パネルフィードスルー
167
Termékleírás
식별
  • 카테고리 系统布线
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 电缆组装
  • 사양 两端预接
  • 커넥터 1 HARTING RJ Industrial®
  • 커넥터 2 HARTING RJ Industrial®
  • 케이블 유형 铜质电缆 (圆型)
버전
  • 케이블 길이 2.5 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2 Twisted Pair
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도 -20 ... +70 °C
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 绿色
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • PROFINET
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 拉脱维亚
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140391420
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás