设备端 / 面板馈通
4
没有可用数据
eShop
Řešení na míru
...
PULS FIEPOS Systémové kabely
Výkonový AC vstup
61 88 780 1810 0
型号: 61 88 780 1810 0
Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 10,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 61 88 780 1810 0
Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Kruhové konektory M12
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Osazený na jedné straně
Konektor 1
M12 S kódování
Zásuvka (female) Přímé provedení
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
10 m
Počet žil
4
Uspořádání vodičů
4× 2,5 mm²
Počet kontaktů
3
Kontakt PE
Ano
Kódování
S kódování
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
Černá
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
1.500 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140240452
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found