Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
25
Tools
2
Accessories
7
Parça numarası: 09 45 145 1106
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.5
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.5

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektörler
Konnektör setleri
IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
Kontaklar: 4
PushPull
Malzeme: Termoplastik
Koruma derecesi: IP65, IP67
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 45 145 1106
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.5
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
25
Tools
2
Accessories
7
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Eleman Konnektör setleri
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
  • Koruma Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
  • Kontak sayısı 4
  • Kilitleme tipi PushPull
  • Paket içeriği RJ45 konnektörlü muhafaza, koruma ve kablo rakoru dahil
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²)
    0,22 ... 0,32 mm² Çok damarlı
    0,26 ... 0,32 mm² Tek damarlı
  • İletken kesiti (AWG)
    AWG 24/7 ... AWG 22/7 Çok damarlı
    AWG 23/1 ... AWG 22/1 Tek damarlı
  • İletim özellikleri Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Sıkma torku 1,3 ... ‌1,5 Nm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +70 °C
  • Depolama sıcaklığı +5 ... +50 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 750
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP67
  • Kablo Çapı 4,5 ... 10 mm
  • Titreşim direnci
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eksen
    5,72 m/s² IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
  • Darbe direnci
    25 g / 11 ms, 3 şok / eksen ve yön
    5 g / 30 ms, 5 şok / eksen ve yön IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Termoplastik
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) Siyah
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Nikel
    Naftalin
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 40,9 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140223721
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın