配套产品
配套产品
Combinables
25
Accessories
2
型号: 09 45 145 1521 XL
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A, 100pcs
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A, 100pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
刺破接线
插针: 8
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 145 1521 XL
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A, 100pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
25
饰品
2
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Element Konnektorsæt
Version
  • Termineringsmetode Piercing-terminering
  • Afskærmning Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
  • Antal kontakter 8
  • Låsetype PushPull
  • Pakkens indhold inkl. chassis-/sokkel-hus med RJ45-konnektor, afskærmning og kabelforskruning
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,08 ... 0,22 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 28/7 ... AWG 24/7 Flertrådet
  • Ledningens udvendige diameter ≤1,05 mm
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Tilspændingsmoment 1,3 ... ‌1,5 Nm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +70 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 750
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 4,5 ... 10 mm
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 timer/akse
    5,72 m/s² i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
  • Modstandsdygtighed over for stød
    25 g/11 ms, 3 stød/akse og retning
    5 g/30 ms, 5 stød/akse og retning i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Termoplast
  • Farve (kappe/hus) Sort
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Bly
  • ECHA SCIP-nummer 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 1 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140223738
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较