配套产品
配套产品 新
饰品
1
型号: 09 06 901 9934
RASTELEMENT BL 15MM
RASTELEMENT BL 15MM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
B锁止元件
适用于公连接器, 适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架, 单体固定装置, 适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式金属底座, 带M 2.5螺母,符合DIN EN ISO 4036, 左
金属化塑料
金属
注释
比较
型号: 09 06 901 9934
RASTELEMENT BL 15MM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
饰品
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série DIN 41612
  • Type d'accessoire Equerres de fixation B
  • Description de l'accessoire
    pour connecteurs mâle
    pour racks 19in conformément à la norme DIN EN 60297
    Fixation simple
    Adapté aux boîtiers d'embases D 20/2 et D 20/4 métallisés
    Avec écrou M 2,5 DIN EN ISO 4036
    Gauche
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) Plastique métallisé
  • Couleur (accessoires) Métallique
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Spécifications et homologations
  • Classification chemins de fer F1/I2 selon to NFF 16-101/102
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 1,93 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140014718
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较