登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Successor Products
1
Combinables
6
Tools
1
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
...
ハイブリッドコネクタ
データ、電力/信号
10 12 005 2001
型号: 10 12 005 2001
RJ Ind Hybrid Metal Connector Set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 8
上壳
直式
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
粉末涂层
注释
比较
型号: 10 12 005 2001
RJ Ind Hybrid Metal Connector Set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
Combinables
6
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
RJ45
名称
ハイブリッド
フード/ハウジングシリーズ
Han A
®
エレメント
ケーブルコネクタ
フード/ハウジングのタイプ
フード
フード/ハウジングの説明
ストレート型
バージョン
結線方式
IDC圧接端子
サイズ
3 A
シールド
完全シールド、360°シールドコンタクト
コンタクト数
8
データコンタクト
4
パワーコンタクト数
4
技術的特性
導体断面積(mm²)
0.22 ... 0.32 mm² 绞线 (Data)
0.26 ... 0.32 mm² 实心 (Data)
1.5 mm² Power
導体断面積 (AWG)
AWG 24 ... AWG 22 より線 (Data)
AWG 23 ... AWG 22 単線 (Data)
AWG 16 Power
ワイヤー外径
≤1.6 mm (Data)
≤2.75 mm (Power)
定格電流
1.76 A
定格電圧
50 V AC
60 V DC
定格電流(パワー)
16 A
定格電圧(パワー)
48 V DC
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
使用温度範囲
-40 ... +70 °C
保管温度
+5 ... +50 °C
嵌合回数
≥ 500
ケーブル径
10 ... 11 mm
材質
材質 (フード/ハウジング)
压铸锌
表面 (フード/ハウジング)
粉末涂层
カラー(フード/ハウジング)
灰色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 適用除外項目
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELVステータス
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
有
REACH SVHC 認可対象候補物質
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
铅
カリフォルニアProposition 65物質
有
カリフォルニアProposition 65物質
铅
镍
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R26
仕様および認証
認証
DNV GL
PROFINET
是
商用データ
梱包寸法
10
正味重量
40 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140108448
eCl@ss
27,440,113.00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling