登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Zubehör
6
Geräteseite / Wanddurchführung
129
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
09 48 688 3018 005
型号: 09 48 688 3018 005
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
C型
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 48 688 3018 005
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
129
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Steckverbinder 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Steckverbinder 2
M12 D-code male angled overmolded
Bezeichnung
Kategorie
Sistem kablajı
Baureihe
RJ45
Rundsteckverbinder M12
Komponente
Kablo takımları
Beschreibung
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Steckverbinder 1
HARTING DualBoot RJ45
Steckverbinder 2
M12 D kodlaması
Erkek Açılı
Kabeltyp
Bakır kablo (yuvarlak)
Kabelbeschreibung
Tip C
Ausführung
Kabellänge
0,5 m
Anzahl der Adern
4
Adernaufbau
4x AWG 22/7
Kodierung
D kodlaması
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Grenztemperatur
-25 ... +60 °C
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (poliüretan)
Farbe Kabel
Yeşil
Normen und Zulassungen
Normen
UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma
PROFINET
Evet
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
60 g
Ursprungsland
Lettland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140268531
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found