Matching Products
Matching Products NOVO
饰品
6
设备端 / 面板馈通
124
Part Number: 09 48 688 3018 100
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 10m
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 10m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
C型
电缆长度: 10 m
Notes
Compare
Part Number: 09 48 688 3018 100
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
饰品
6
设备端 / 面板馈通
124
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列
    RJ45
    圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 HARTING DualBoot RJ45
  • 连接器2
    M12 D编码
    公头 弯式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍 C型
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
  • 编码 D编码
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度 -25 ... +60 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 绿色
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 654.5 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140268593
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare