配套产品
配套产品
Accessories
6
Készülékoldal / Fali átvezetés
124
型号: 09 48 688 3018 250
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 25m
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 25m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
C型
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 09 48 688 3018 250
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
Készülékoldal / Fali átvezetés
124
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat
    RJ45
    Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • 2. csatlakozó
    M12 D-kódolás
    Apa Könyökös
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása C típus
Verzió
  • Kábelhossz 25 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
  • Kódolás D-kódolás
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -25 ... +60 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Zöld
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok UN/ECE-R 118 gördülő állomány tűzvédelme
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1.594 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140268623
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600