配套产品
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
12
型号: 09 48 932 3757 100
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 10m PVC
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 10m PVC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 48 932 3757 100
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 10m PVC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
12
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria 系统布线
  • Série
    Conectores circulares M12
    RJ45
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    M12 X编码
    公头 直式
  • Conector 2
    HARTING RJ Industrial® Gigalink
    直式
  • Tipo de cabo 铜质电缆 (圆型)
Versão
  • Comprimento do cabo 10 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 8x AWG 26/7
  • Codificação X编码
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura -40 ... +70 °C
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo)
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exceções RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Status ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC
  • Substâncias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 500 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140266957
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较