電纜組件和散裝電纜
Data
...
網路 系統佈線
RJ45
09 48 932 3757 020
型号: 09 48 932 3757 020
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 2m PVC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 48 932 3757 020
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 2m PVC
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
電纜類別
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
連接器1
M12 X 8pole male straight P&G
連接器2
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
標識
類別
系統佈線
系列
圓形連接器 M12
RJ45
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
M12 X編碼
公頭 直式
連接器2
HARTING RJ Industrial
®
Gigalink
直式
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
版本
電纜長度
2 m
蕊數
8
蕊結構
8x AWG 26/7
編碼
X編碼
技術參數
傳輸特性
Cat. 6
A
EA 級,到500 MHz
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
極限溫度
-40 ... +70 °C
材料特性
材料(電纜)
PVC
顏色(電纜)
黃
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
鉛
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
鎳
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
150 g
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140266896
eCl@ss
27,060,390.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING Ethernet Cabling