登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Adatcsatlakozók
Industrial Ethernet
09 48 636 3757 075
型号: 09 48 636 3757 075
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 09 48 636 3757 075
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 7,5m
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
Kábeltípus
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
1. csatlakozó
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
2. csatlakozó
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
Azonosítás
Kategória
Systemverkabelung
Sorozat
RJ45
Elem
Kabelkonfektionen
Specifikáció
beidseitig konfektioniert
1. csatlakozó
HARTING RJ Industrial
®
2. csatlakozó
HARTING RJ Industrial
®
Kábeltípus
Kupferkabel (rund)
Verzió
Kábelhossz
7,5 m
Kábel erek száma
8
Magfelépítés
4x 2x AWG 26/7
Érintkezők száma
8
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
Kat. 6
A
Klasse E
A
bis 500 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-20 ... +70 °C
Kábel átmérője
6,6 mm ± 0,3 mm
Legkisebb hajlítási sugár
4x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
8x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PVC
Színes (kábel)
gelb
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
nicht enthalten
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
nicht enthalten
REACH SVHC anyagok
ja
REACH SVHC anyagok
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
nicht enthalten
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
IEC 60603-7 Steckgesicht
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1 g
Származási ország
Rumänien
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140392052
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found