6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 474 7757 032
型号: 09 48 474 7757 032
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 3,2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3.2 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7757 032
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 3,2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
케이블 유형
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
连接器1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
连接器2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
RJ45
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
HARTING DualBoot RJ45
커넥터 2
HARTING DualBoot RJ45
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
버전
케이블 길이
3.2 m
코어 개수
8
코어 구조
4x 2x AWG 26/7
기술적 특성
전송 특성
Cat. 6
A
클래스 E
A
최대 500 MHz
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
제한 온도
-20 ... +80 °C 움직이지 않음
-20 ... +80 °C 이동됨
자재 특성
재료 (케이블)
PVC
컬러 (케이블)
노란색
상세명세 및 승인
사양
UN/ECE-R 118 철도 차량에 대한 화재 방지
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
원(raw) 케이블 UL 등급 30 V
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
라트비아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140883949
eCl@ss
27,060,308.00
UNSPSC 24.0
26121609